高電力絶縁コネクター、Power Mate®およびMini Mate®システム

高電力絶縁コネクタ;個別のシュラウドコンタクトを備えたボード・ツー・ボード電源ソケット&ターミナルストリップ。

特徴

  • 分極ガイドポスト付きPower Mate®システム

  • 信頼性の高いTiger Buy™コンタクトを備えたMini Mate®システム

  • 個別に覆われたコンタクト

  • 高いスタック高さ

ダウンロード・リソース

文献

ラギッド/電源インターコネクト ソリューションガイド
ラギッド/電源インターコネクト ソリューションガイド PDFをダウンロード
メザニンスタッキングコネクターeパンフレット
メザニンスタッキングコネクターeパンフレット PDFをダウンロード

ビデオ

Micro Rugged & Power Interconnects - Samtec
Micro Rugged & Power Interconnects - Samtec

製品

IPBS - .165" Power Mate®絶縁電源ソケットストリップ

特徴
  • .165"(4.19 mm)ピッチ

  • 定格電流:最大9.3A

  • 定格電圧:最大400VAC/566VDC

  • 個別に覆われたコンタクト

  • 1列または2列

  • 分極ガイドポストのオプションあり

  • バーティカルスルーホールおよび表面実装

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

IPBSシリーズ サムネイル画像

IPBT - 4.19mm(.165インチ)ピッチ基板対基板/電線対基板シュラウドボックスヘッダーコネクタ、高電力、絶縁、単列または2列、バーティカルまたはライトアングル、表面実装(SMT)/スルーホール、ガイドポストオプション、Power Mate ®

特徴
  • .165"(4.19 mm)ピッチ

  • 定格電流:最大9.3A

  • 定格電圧:最大400VAC/566VDC

  • 上昇型スタック高さのオプションあり

  • 個別に覆われたコンタクト

  • 極性ガイドポスト穴のオプションあり

  • 1列または2列

  • バーティカルスルーホールと表面実装、ライトアングルスルーホール

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

IPBTシリーズ サムネイル画像

IPS1 - .100" Mini Mate®絶縁電源コネクター ソケットストリップ

特徴
  • バーティカルスルーホールと表面実装、ライトアングルスルーホール

  • .100"(2.54 mm)ピッチ

  • 定格電流:最大5.9A

  • 定格電圧:最大700VAC/990VDC

  • 2列

  • 個別に覆われたコンタクト

  • ロッキングクリップのオプションあり

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

IPS1シリーズ サムネイル画像

IPT1 - .100" Mini Mate®絶縁電源コネクター ターミナルストリップ

特徴
  • バーティカルスルーホールと表面実装、ライトアングルスルーホール

  • .100"(2.54 mm)ピッチ

  • 定格電流:最大5.9A

  • 定格電圧:最大700VAC/990VDC

  • 個別に覆われたコンタクト

  • 2列

  • 上昇型スタック高さのオプションあり

  • 位置決めピンとロッキングクリップのオプションあり

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

IPT1シリーズ サムネイル画像

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください

その他の堅牢なボード・ツー・ボード システム