IPS1-110-01-L-D - .100" Mini Mate®絶縁電源コネクター ソケットストリップ

特徴

  • バーティカルスルーホールと表面実装、ライトアングルスルーホール

  • .100"(2.54 mm)ピッチ

  • 定格電流:最大5.9A

  • 定格電圧:最大700VAC/990VDC

  • 2列

嵌合製品を見る:
嵌合製品
在庫
明日発送:8593点
OEM価格
ブレーク 1 25 50 100 500 1000 2500 5000
価格 $2.947 $2.809 $2.682 $2.523 $2.300 $1.982 $1.537 $1.177
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合部品
ipt1-110-09-l-d
IPT1-110-09-L-D

.100" Mini Mate®絶縁電源コネクター ターミナルストリップ

カートに追加
ipt1-110-08-l-d
IPT1-110-08-L-D

.100" Mini Mate®絶縁電源コネクター ターミナルストリップ

カートに追加
ipt1-110-07-l-d
IPT1-110-07-L-D

.100" Mini Mate®絶縁電源コネクター ターミナルストリップ

カートに追加
ipt1-110-06-l-d
IPT1-110-06-L-D

.100" Mini Mate®絶縁電源コネクター ターミナルストリップ

カートに追加
ipt1-110-05-l-d
IPT1-110-05-L-D

.100" Mini Mate®絶縁電源コネクター ターミナルストリップ

カートに追加
ipt1-110-04-l-d
IPT1-110-04-L-D

.100" Mini Mate®絶縁電源コネクター ターミナルストリップ

カートに追加
ipt1-110-03-l-d
IPT1-110-03-L-D

.100" Mini Mate®絶縁電源コネクター ターミナルストリップ

カートに追加
ipt1-110-02-l-d
IPT1-110-02-L-D

.100" Mini Mate®絶縁電源コネクター ターミナルストリップ

カートに追加
ipt1-110-01-l-d
IPT1-110-01-L-D

.100" Mini Mate®絶縁電源コネクター ターミナルストリップ

カートに追加
インタラクティブ電源チャート

プロットツール/プロットの使用: プロットツール/プロットは、Samtec, Inc.の製品の購入/使用を検討するための限定的な目的であり、Samtec、当社の様々なライセンサー、またはその両方の専有情報を含んでいます。Samtecは、特許権、著作権、商標権、その他の所有権に基づく明示または黙示の権利またはライセンスを付与するものではなく、プロットツール/プロットを構築、リバースエンジニアリング、複製に使用することは固く禁じられています。ユーザーは、プロットツール/プロットを使用することにより、Samtecの知的財産権を直接的または間接的に侵害しないことに同意し、Samtec、当社の様々なライセンサー、またはその両方がすべての知的財産を所有していることを認識するものとします。プロットツール/プロットは「現状のまま」提供されます。Samtecは、優れた情報を提供するよう努めますが、プロットツール/プロットに誤りや欠陥がないこと、プロットツール/プロットの使用に関して、正確性、信頼性、その他の点で保証するものではありません。ユーザーは、プロットツール/プロットへのアクセスおよび使用はすべて自己の責任において行うことに同意するものとします。プロットツールおよび関連するプロットは、あくまで参考用です。正式なデータについては、Samtecのクオリフィケーションレポートを参照してください。明示または黙示の保証(商品性、特定目的への適合性、または何らかの種類の保証を含む)は提供されません。
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
商標 MINI MATE
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: ベトナム.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。