IPT1-112-05-L-D .100" Mini Mate®絶縁電源コネクター ターミナルストリップ
特徴
バーティカルスルーホールと表面実装、ライトアングルスルーホール
.100"(2.54 mm)ピッチ
定格電流:最大5.9A
定格電圧:最大700VAC/990VDC
個別に覆われたコンタクト
2列
上昇型スタック高さのオプションあり
位置決めピンとロッキングクリップのオプションあり
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。