IPT1-115-01-L-D-VS-K-FR .100" Mini Mate®絶縁電源コネクター ターミナルストリップ
特徴
バーティカルスルーホールと表面実装、ライトアングルスルーホール
.100"(2.54 mm)ピッチ
定格電流:最大5.9A
定格電圧:最大700VAC/990VDC
個別に覆われたコンタクト
2列
上昇型スタック高さのオプションあり
位置決めピンとロッキングクリップのオプションあり
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
| OEM価格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 275 | 550 | 1100 | 2750 | 5225 |
| 価格 | $3.381 | $3.085 | $2.650 | $2.056 | $1.579 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPT1-115-01-L-D-VS-K | 0 | チューブ | 1 | 14 | パッケージング | いいえ |
| IPT1-115-01-L-D-VS-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 275 | パッケージング | いいえ |
| IPT1-115-01-S-D-VS-K | 0 | チューブ | 1 | 14 | めっき加工 | いいえ |
| IPT1-115-01-L-D-VS-K | 0 | チューブ | 1 | 14 | めっき加工 | いいえ |
| IPT1-115-01-L-D-VS-LC-K-FR | 0 | テープ&リール | 275 | 275 | めっき加工 | いいえ |
| IPT1-115-01-S-D-VS-LC-K-FR | 0 | テープ&リール | 275 | 275 | めっき加工 | いいえ |
| IPT1-115-01-L-D-VS-K | 0 | チューブ | 1 | 14 | PickAndPlacePad(ピックアンドプレースパッド) | いいえ |
| IPT1-115-01-L-D-VS-LC-K-FR | 0 | テープ&リール | 275 | 275 | PickAndPlacePad(ピックアンドプレースパッド) | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり275個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |