IPT1-116-01-L-D-VS-LC-PL-K-TR - .100" Mini Mate®絶縁電源コネクター ターミナルストリップ
特徴
バーティカルスルーホールと表面実装、ライトアングルスルーホール
.100"(2.54 mm)ピッチ
定格電流:最大5.9A
定格電圧:最大700VAC/990VDC
個別に覆われたコンタクト
2列
上昇型スタック高さのオプションあり
位置決めピンとロッキングクリップのオプションあり
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $6.186 | $5.592 | $5.196 | $4.949 | $3.857 | $3.493 | $2.764 | $2.035 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPT1-116-01-L-D-VS-LC-PL-K | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |
