IPT1-118-01-SM-D-VS-A-FL-K - .100" Mini Mate®絶縁電源コネクター ターミナルストリップ
特徴
バーティカルスルーホールと表面実装、ライトアングルスルーホール
.100"(2.54 mm)ピッチ
定格電流:最大5.9A
定格電圧:最大700VAC/990VDC
個別に覆われたコンタクト
2列
上昇型スタック高さのオプションあり
位置決めピンとロッキングクリップのオプションあり
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 3750 |
| 価格 | $9.743 | $9.004 | $8.512 | $8.204 | $6.263 | $5.616 | $4.321 | $3.027 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPT1-118-01-SM-D-VS-A-FL-K-FR | 0 | テープ&リール | 350 | 350 | パッケージング | いいえ |
| IPT1-118-01-SM-D-VS-A-FL-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 350 | パッケージング | いいえ |
| IPT1-118-01-SM-D-VS-A-FL-K-FR | 0 | テープ&リール | 350 | 350 | めっき加工 | いいえ |
| IPT1-118-01-SM-D-VS-A-FL-K-FR | 0 | テープ&リール | 350 | 350 | PickAndPlacePad(ピックアンドプレースパッド) | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |