ISD2-26-D - 2mm (.0787 inch) ピッチ 電線対基板 / 電線対電線ヘッダー ケーブルコネクタ 圧着ハウジング、 1列または2列、 ソケット/メス、 ラッチまたはネジオプション、 Tiger Eye ™
特徴
2.00 mm (.0787")ピッチ
24~30 AWGのケーブルに対応
メタルラッチおよびスクリューダウンのオプションあり
極性、単列または2列システム、合計60ピンまで対応
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。