2mm (.0787 インチ) ピッチ 電線対基板 / 電線対電線ヘッダー コネクタ、ケーブル、端子、圧着ピン、ハウジング Tiger Eye ™

Tiger Eye™ 2.00 mmピッチ ディスクリートワイヤーケーブルとコネクターは、堅牢なアプリケーション向けに設計されています。

特徴

  • 高信頼性Tiger Eye™コンタクトシステム

  • 1列および2列設計

  • 定格電流:最大3.8A

  • 定格電圧:最大250VAC/354VDC

  • メタルラッチおよびスクリューダウンのオプションあり

  • シュラウド、極性、キー対応可

  • PVC または Teflon™ フッ素樹脂ケーブル

  • アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)

  • コンポーネントまたはアッセンブリー品として提供可

ダウンロード・リソース

文献

ラギッド/電源インターコネクト ソリューションガイド
ラギッド/電源インターコネクト ソリューションガイド PDFをダウンロード
Military & Aerospace Solutions Guide
Military & Aerospace Solutions Guide PDFをダウンロード

ビデオ

Micro Rugged & Power Interconnects - Samtec
Micro Rugged & Power Interconnects - Samtec
Samtec Discrete Wire Cable Assemblies
Samtec Discrete Wire Cable Assemblies
High Reliability Tiger Eye™ Discrete Wire Contact System
High Reliability Tiger Eye™ Discrete Wire Contact System

製品

S2SS - 2mm(.0787インチ)ピッチ、ワイヤー・ツー・ボードおよびワイヤー・ツー・ワイヤー・ヘッダーケーブル、1列、ソケット / メス―ソケット / メス、ラッチおよびネジ、Tiger Eye™

特徴
  • 2.00 mm (.0787")ピッチ

  • 1列ボディ(最大20ピン)、極性/ピン抜き対応可

  • ハイパフォーマンスTiger Eye™コンタクト

  • 24~30 AWG PVCワイヤー

  • シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合

  • メタルラッチおよびスクリューダウンのオプションあり

2.00mmピッチTiger Eye™電線対基板ケーブルアッセンブリー

S2SST - 2mm(.0787インチ)ピッチ、ワイヤー・ツー・ボードおよびワイヤー・ツー・ワイヤー・ヘッダーケーブル、単列、ソケット / メス - ソケット / メス、Teflon™フッ素樹脂(FEP)、ラッチおよびネジ、Tiger Eye™

特徴
  • 2.00 mm (.0787")ピッチ

  • 1列ボディ(最大20ピン)、極性/ピン抜き対応可

  • ハイパフォーマンスTiger Eye™コンタクト

  • 24~30 AWG Teflon™ フッ素樹脂ケーブル

  • シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合

  • メタルラッチおよびスクリューダウンのオプションあり

  • Teflon™は、Samtecのライセンスのもとで使用されているThe Chemours Company FC, LLCの商標です。

S2SST 2.00 mmピッチTiger Eye™電線対基板ケーブルアッセンブリー

S2SD - 2mm(.0787インチ)ピッチ、ワイヤー・ツー・ボードおよびワイヤー・ツー・ワイヤー・ヘッダーケーブル、2列、ソケット / メス―ソケット / メス、ラッチおよびネジ、Tiger Eye™

特徴
  • 2.00 mm (.0787")ピッチ

  • 24~30 AWG PVCワイヤー

  • ハイパフォーマンスTiger Eye™コンタクト

  • シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合

  • メタルラッチおよびスクリューダウンのオプションあり

  • 極性、2列システム、合計60ピンまで対応

S2SDシリーズ サムネイル画像

S2SDT - 2mm(.0787インチ)ピッチ、ワイヤー・ツー・ボードおよびワイヤー・ツー・ワイヤー・ヘッダーケーブル、2列、ソケット/メス―ソケット/メス、Teflon™フッ素樹脂(FEP)、ラッチおよびネジ、Tiger Eye™

特徴
  • Teflon™は、Samtecのライセンスのもとで使用されているThe Chemours Company FC, LLCの商標です。

  • 2.00 mm (.0787")ピッチ

  • ハイパフォーマンスTiger Eye™コンタクト

  • シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合

  • メタルラッチおよびスクリューダウンのオプションあり

  • 極性、2列システム、合計60ピンまで対応

  • 24~30 AWG Teflon™ フッ素樹脂ケーブル

S2SDTシリーズ サムネイル画像


T2SDT - 2mm(.0787インチ)ピッチ 電線対基板 / 電線対電線ヘッダーケーブル、2列、プラグ/オス型 - プラグ型/オス型またはソケット型/メス型、テフロン™フッ素樹脂(FEP)、ラッチオプション、Tiger Eye ™

特徴
  • Teflon™は、Samtecのライセンスのもとで使用されているThe Chemours Company FC, LLCの商標です。

  • 2.00 mm (.0787")ピッチ

  • Tiger Eye™ソケットストリップとの嵌合

  • 極性、2列システム、合計60ピンまで対応

  • 24~30 AWG Teflon™ フッ素樹脂ケーブル

T2SDTシリーズ サムネイル画像

S2M - 2mm(.0787インチ)ピッチ ボード・ツー・ボード / ワイヤー・ツー・ボード レセプタクル ソケット / メス型コネクター、1列または2列、バーティカル、表面実装(SMT)/スルーホール、ロッキングクリップ/ネジオプション、Tiger Eye ™

特徴
  • ピッチ:2.00 mm (.0787")

  • コンタクトシステム:Tiger Eye™

  • 特色:高信頼性多接点ベリリウム銅コンタクトシステム

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • 取付方向:バーティカル

  • ターミネーション:スルーホール、表面実装

  • 1列または2列

  • アプリケーション:極性、2列システム、合計60ピンまで

  • 定格電流:最大2.6A

  • 定格電圧:最大350VAC/495VDC

  • MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る

  • SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

S2Mシリーズ サムネイル画像

T2M - 2mm(.0787インチ)ピッチ ボード・ツー・ボード / ワイヤー・ツー・ボードシュラウド付きボックスヘッダーコネクター、1列または2列、バーティカルまたはライトアングル、表面実装(SMT)/ スルーホール、ネジ式も選択可、Tiger Eye™

特徴
  • ピッチ:2.00 mm (.0787")

  • コンタクトシステム:0.50 mm(.020")角型ポスト

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください

  • MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル

  • ターミネーション:スルーホール、表面実装

  • 1列または2列

  • 定格電流:最大2.6A

  • 定格電圧:最大350VAC/495VDC

  • アプリケーション:堅牢なTiger Eye™コンタクト ソケットとの嵌合

  • 特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するスクリューダウンおよび溶接タブの機能あり

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

シリーズ画像 T2M-







営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください

その他の電線対基板