LL110-10SP-10BJ-152 110 GHz、Nitrowave®ハイパフォーマンス マイクロ波ケーブル アッセンブリー

特徴

  • 周波数帯:DC〜110GHz

  • 2種類のLL110エンドオプション:1.00mm

  • Nitrowave®ケーブル技術により最適化された同軸構造

  • Dynamic Performance Layer(DPL)により安定性が向上、より正確で信頼性の高いパフォーマンスを実現

  • 改善されたプロセス制御

  • SamtecオレンジFEPジャケット付き低損失、高性能マイクロ波ケーブル アッセンブリー

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

100-CMM 1.00 mm 精密 RF コンプレッションマウントジャック
100-CM

開発中 - 50 Ω 1.00 mmジャック、バーティカルコンプレッションマウント

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
PFAS FEPとPTFEを含む
商標 Nitrowave