LL110-10SP-10SP-0150 110 GHz、Nitrowave®ハイパフォーマンス マイクロ波ケーブル アッセンブリー
特徴
周波数帯:DC〜110GHz
2種類のLL110エンドオプション:1.00mm
Nitrowave®ケーブル技術により最適化された同軸構造
Dynamic Performance Layer(DPL)により安定性が向上、より正確で信頼性の高いパフォーマンスを実現
改善されたプロセス制御
SamtecオレンジFEPジャケット付き低損失、高性能マイクロ波ケーブル アッセンブリー
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
| LL110-10SP-10SP-1000 | 15 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| LL110-10SP-10SP-0305 | 5 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| LL110-10SP-10SP-0152 | 2 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |