LPAF-40-03.0-S-04-2-K-TR - .050" LP Array™ハイスピード 高密度 低背型オープンピンフィールド アレー、ソケット

特徴

  • 56 Gbps PAM4のパフォーマンス

  • 低背型の4 mm、4.5 mm、5 mmスタック高さ

  • 最大400 I/O

  • 4列、6列、8列設計

  • .050"(1.27 mm)ピッチ

  • デュアルビーム コンタクト システム

嵌合製品を見る:
嵌合製品
OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 1000
価格 $21.168 $20.238 $19.477 $18.054 $15.512 $13.194 $11.290 $9.677
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
28 Gbps NRZ/56 Gbps PAM4 対応 対応 対応 対応 対応 いいえ いいえ いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合部品
lpam-40-01.5-s-04-2-k-tr
LPAM-40-01.5-S-04-2-K-TR

.050" SEARAY™ハイスピード高密度オープンピンフィールド アレー ターミナル

カートに追加
lpam-40-01.5-l-04-2-k-tr
LPAM-40-01.5-L-04-2-K-TR

.050" SEARAY™ハイスピード高密度オープンピンフィールド アレー ターミナル

カートに追加
lpam-40-01.0-s-04-2-k-tr
LPAM-40-01.0-S-04-2-K-TR

.050" SEARAY™ハイスピード高密度オープンピンフィールド アレー ターミナル

カートに追加
lpam-40-01.0-l-04-2-k-tr
LPAM-40-01.0-L-04-2-K-TR

.050" SEARAY™ハイスピード高密度オープンピンフィールド アレー ターミナル

カートに追加
インタラクティブ電源チャート

プロットツール/プロットの使用: プロットツール/プロットは、Samtec, Inc.の製品の購入/使用を検討するための限定的な目的であり、Samtec、当社の様々なライセンサー、またはその両方の専有情報を含んでいます。Samtecは、特許権、著作権、商標権、その他の所有権に基づく明示または黙示の権利またはライセンスを付与するものではなく、プロットツール/プロットを構築、リバースエンジニアリング、複製に使用することは固く禁じられています。ユーザーは、プロットツール/プロットを使用することにより、Samtecの知的財産権を直接的または間接的に侵害しないことに同意し、Samtec、当社の様々なライセンサー、またはその両方がすべての知的財産を所有していることを認識するものとします。プロットツール/プロットは「現状のまま」提供されます。Samtecは、優れた情報を提供するよう努めますが、プロットツール/プロットに誤りや欠陥がないこと、プロットツール/プロットの使用に関して、正確性、信頼性、その他の点で保証するものではありません。ユーザーは、プロットツール/プロットへのアクセスおよび使用はすべて自己の責任において行うことに同意するものとします。プロットツールおよび関連するプロットは、あくまで参考用です。正式なデータについては、Samtecのクオリフィケーションレポートを参照してください。明示または黙示の保証(商品性、特定目的への適合性、または何らかの種類の保証を含む)は提供されません。