LSH-010-01-G-D-A-K-TR - .5mm Low-Profile Micro Receptacle Connector, 20 Pins, 2 Row, 10µin Gold, 2.31mm Mated Ht, A Pin, K Pad, Tape & Reel

特徴

  • 14 Gbpsのパフォーマンス

  • 非常に低い2.31 mm(.091")の嵌合時スタック高さ

  • 5つの標準極数、最大100 I/Oピン

  • 定格電流:最大2.6A

  • 定格電圧:最大188VAC/266VDC

  • 標準位置決めピン機能

  • テープおよびリールパッケージのオプションあり

嵌合製品を見る:
嵌合製品
OEM価格
ブレーク 1 100 250 950 1900 2850 5700 10450
価格 $3.000 $2.679 $2.420 $1.995 $1.859 $1.753 $1.570 $1.487
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合部品
lth-010-01-g-d-a-k-tr
LTH-010-01-G-D-A-K-TR

0.50 mm低背型ブレード&ビームターミナルストリップ

カートに追加
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
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(ベリリウムとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS 既知のPFASはなし
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: コスタリカ.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。