LSH-020-01-H-D-A-TR - 0.50 mm低背型ブレード&ビームソケットストリップ

特徴

  • 14 Gbpsのパフォーマンス

  • 非常に低い2.31 mm(.091")の嵌合時スタック高さ

  • 5つの標準極数、最大100 I/Oピン

  • 定格電流:最大2.6A

  • 定格電圧:最大188VAC/266VDC

  • 標準位置決めピン機能

  • テープおよびリールパッケージのオプションあり

OEM価格
ブレーク 1 50 100 250 950 1900 2850 5700
価格 $5.470 $5.014 $4.701 $4.237 $3.877 $3.504 $3.239 $3.050
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

LTHシリーズ サムネイル画像
LTH

0.50 mm低背型ブレード&ビームターミナルストリップ
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
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(ベリリウムとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS 既知のPFASはなし
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: コスタリカ.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。