LSHM-150-L6.0-H-DV-A-S-TR

0.50 mm Razor Beam™ハイスピード 雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ、防水/防塵オプションあり rohsロゴ set ロゴ 製品仕様

LSHM-150-L6.0-H-DV-A-S-TR

0.50 mm Razor Beam™ハイスピード 雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ、防水/防塵オプションあり rohsロゴ set ロゴ
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
  • 嵌合時にクリック音あり

  • 潤滑オプションあり

  • 挿抜力は通常のマイクロピッチコネクターよりも約4~6倍強力

  • 並列、ライトアングル、およびコプラナーシステム

  • 自己嵌合システムにより、在庫保有コストが低減

  • 5 mm~12 mmの10種類のスタック高さを選択可能

  • 最大100 I/O

  • 1ボードに対して複数のコネクターが必要となる場合は、複数のLSXXコネクターのアプリケーションをご覧ください。

  • SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください

  • EMI保護のためのシールドオプション

仕様キット

安全なフォーム。スパムなし。

. .
.
.
. .
.