LTH-030-01-H-D-A 0.50 mm低背型ブレード&ビームターミナルストリップ
特徴
14 Gbpsのパフォーマンス
非常に低い2.31 mm(.091")の嵌合時スタック高さ
5つの標準極数、最大100 I/Oピン
定格電流:最大2.6A
定格電圧:最大188VAC/266VDC
標準位置決めピン機能
テープおよびリールパッケージのオプションあり
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $5.581 | $5.116 | $4.796 | $4.323 | $4.103 | $3.939 | $3.332 | $3.139 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTH-030-01-H-D-A-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| LTH-030-01-H-D-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1425 | パッケージング | いいえ |
| LTH-030-01-G-D-A | 0 | チューブ | 1 | 31 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり31個) |