LTH-040-01-H-D-A-K-FR 0.50 mm低背型ブレード&ビームターミナルストリップ

特徴

  • 14 Gbpsのパフォーマンス

  • 非常に低い2.31 mm(.091")の嵌合時スタック高さ

  • 5つの標準極数、最大100 I/Oピン

  • 定格電流:最大2.6A

  • 定格電圧:最大188VAC/266VDC

  • 標準位置決めピン機能

  • テープおよびリールパッケージのオプションあり

OEM価格
ブレーク 925 1850 2775
価格 $4.776 $4.332 $3.984
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

LSHシリーズ サムネイル画像
LSH

0.50 mm低背型ブレード&ビームソケットストリップ