MB1-120-01-L-S-01-SL - ガイド付き1.00 mmミニ エッジカード ソケット

特徴

  • カードガイドのオプションあり

  • 最大50ピンまでの単列設計

  • 定格電流:最大2.4A

  • 定格電圧:最大250VAC/354VDC

  • 1.00 mm (.0394")ピッチ

  • 厚さ .031" (0.80 mm) および .062" (1.60 mm) のカードに対応

OEM価格
ブレーク 1 25 50 100 500 1000 2500 4725
価格 $7.347 $6.642 $6.172 $5.879 $4.627 $4.212 $3.377 $2.544
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
原産国(COO)情報

COO候補: 米国.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。