MB1-140-01-S-S-01-A1 - ガイド付き1.00 mmミニ エッジカード ソケット

特徴

  • カードガイドのオプションあり

  • 最大50ピンまでの単列設計

  • 定格電流:最大2.4A

  • 定格電圧:最大250VAC/354VDC

  • 1.00 mm (.0394")ピッチ

  • 厚さ .031" (0.80 mm) および .062" (1.60 mm) のカードに対応

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 1000
価格 $13.643 $12.916 $12.431 $12.127 $9.547 $8.687 $6.967 $5.247