MB1-150-01-L-S-02-A1 - ガイド付き1.00 mmミニ エッジカード ソケット
特徴
カードガイドのオプションあり
最大50ピンまでの単列設計
定格電流:最大2.4A
定格電圧:最大250VAC/354VDC
1.00 mm (.0394")ピッチ
厚さ .031" (0.80 mm) および .062" (1.60 mm) のカードに対応
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $13.422 | $12.404 | $11.726 | $11.303 | $8.897 | $8.096 | $6.493 | $4.889 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MB1-150-01-F-S-02-A1 | 0 | チューブ | 1 | 9 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |