MB1-150-01-S-S-02-A1 - ガイド付き1.00 mmミニ エッジカード ソケット

特徴

  • カードガイドのオプションあり

  • 最大50ピンまでの単列設計

  • 定格電流:最大2.4A

  • 定格電圧:最大250VAC/354VDC

  • 1.00 mm (.0394")ピッチ

  • 厚さ .031" (0.80 mm) および .062" (1.60 mm) のカードに対応

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 1000
価格 $17.054 $16.145 $15.539 $15.160 $11.934 $10.859 $8.709 $6.558
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RU Certificate 本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠 RoHS準拠