MEC1-105-02-S-D-EM2-NP - 1mm 14 Gbps Mini Card Edge Connector, 10 Pin, .062in Card Mate, Edge Mount, 30µin Gold/Tin, No Pol
特徴
1.00 mm (.0394")ピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
極性キー付き最大140ピン2列設計
定格電流:最大2.2A
定格電圧:最大250VAC/354VDC
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
| OEM価格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 66 | 132 | 462 | 990 | 3036 |
| 価格 | $7.584 | $6.111 | $5.620 | $4.638 | $3.656 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC1-105-02-S-D-EM2-NP-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| MEC1-105-02-S-D-EM2-NP-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 125 | パッケージング | いいえ |
| MEC1-105-02-FM-D-EM2-NP | 0 | トレー | 1 | 66 | めっき加工 | いいえ |
| MEC1-105-02-F-D-EM2-NP | 0 | トレー | 1 | 66 | めっき加工 | いいえ |
| MEC1-105-02-L-D-EM2-NP | 0 | トレー | 59 | 59 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり66個) |