MEC1-105-02-S-D-NP-K-TR - 1mm 14 Gbps Mini Card Edge Connector, 10 Pin, .062in Card Mate, SMT, 30µin Gold/Tin, Kapton Pad, No Pol, Tape and Reel
特徴
1.00 mm (.0394")ピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
極性キー付き最大140ピン2列設計
定格電流:最大2.2A
定格電圧:最大250VAC/354VDC
位置合わせピンのオプションあり
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4375 |
| 価格 | $6.160 | $5.441 | $4.818 | $4.306 | $3.860 | $3.474 | $3.136 | $2.810 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC1-105-02-S-D-NP-K | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| MEC1-105-02-S-D-NP-K-FR | 0 | テープ&リール | 250 | 250 | パッケージング | いいえ |
| MEC1-105-02-L-D-NP-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 250 | めっき加工 | いいえ |
| MEC1-105-02-SM-D-NP-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 250 | めっき加工 | いいえ |
| MEC1-105-02-F-D-NP-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 250 | めっき加工 | いいえ |
| MEC1-105-02-LM-D-NP-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 250 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり250個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |