MEC1-108-02-L-D-EM2 1.00 mmミニ エッジカード ソケット、バーティカル
特徴
1.00 mm (.0394")ピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
極性キー付き最大140ピン2列設計
定格電流:最大2.2A
定格電圧:最大250VAC/354VDC
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
| OEM価格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 66 | 132 | 462 | 990 | 3762 |
| 価格 | $5.881 | $4.738 | $4.358 | $3.597 | $2.834 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC1-108-02-L-D-EM2-FR | 0 | テープ&リール | 125 | 125 | パッケージング | いいえ |
| MEC1-108-02-L-D-EM2-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 125 | パッケージング | いいえ |
| MEC1-108-02-S-D-EM2 | 0 | トレー | 1 | 66 | めっき加工 | いいえ |
| MEC1-108-02-F-D-EM2 | 0 | トレー | 1 | 66 | めっき加工 | いいえ |
| MEC1-108-02-SM-D-EM2 | 0 | トレー | 1 | 66 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり66個) |