MEC1-108-02-L-D-RA2-SL-FR - 1mm 14 Gbps Mini Card Edge Connector, 16 Pin, .062in Card Mate, Right Angle Elevated, 10µin Gold/Tin, Solder Locks, Full Reel
特徴
1.00 mm (.0394")ピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
極性キー付き最大140ピン2列設計
定格電流:最大2.2A
定格電圧:最大250VAC/354VDC
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
| OEM価格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 200 | 400 | 1000 | 4000 |
| 価格 | $5.544 | $5.544 | $4.123 | $3.413 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC1-108-02-L-D-RA2-SL | 0 | チューブ | 1 | 43 | パッケージング | いいえ |
| MEC1-108-02-L-D-RA2-SL-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| MEC1-108-02-F-D-RA2-SL-FR | 0 | テープ&リール | 200 | 200 | めっき加工 | いいえ |
| MEC1-108-02-S-D-RA2-SL-FR | 0 | テープ&リール | 200 | 200 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり200個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |