MEC1-108-02-S-D-NP-TR - 1.00 mmミニ エッジカード ソケット、バーティカル
特徴
1.00 mm (.0394")ピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
極性キー付き最大140ピン2列設計
定格電流:最大2.2A
定格電圧:最大250VAC/354VDC
位置合わせピンのオプションあり
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4375 |
| 価格 | $6.385 | $5.639 | $4.994 | $4.462 | $3.983 | $3.580 | $3.216 | $2.859 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC1-108-02-S-D-NP | 0 | チューブ | 1 | 43 | パッケージング | いいえ |
| MEC1-108-02-S-D-NP-FR | 0 | テープ&リール | 250 | 250 | パッケージング | いいえ |
| MEC1-108-02-F-D-NP-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 250 | めっき加工 | いいえ |
| MEC1-108-02-SM-D-NP-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 250 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり250個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |