MEC1-120-02-L-D-SL 1.00 mmミニ エッジカード ソケット、バーティカル
特徴
1.00 mm (.0394")ピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
極性キー付き最大140ピン2列設計
定格電流:最大2.2A
定格電圧:最大250VAC/354VDC
位置合わせピンのオプションあり
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。