MEC1-130-02-S-D-LC - 1.00 mmミニ エッジカード ソケット、バーティカル
特徴
1.00 mm (.0394")ピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
極性キー付き最大140ピン2列設計
定格電流:最大2.2A
定格電圧:最大250VAC/354VDC
位置合わせピンのオプションあり
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $8.467 | $7.645 | $6.888 | $6.229 | $5.581 | $5.024 | $4.533 | $4.058 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC1-130-02-S-D-LC-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| MEC1-130-02-LM-D-LC | 0 | チューブ | 1 | 16 | めっき加工 | いいえ |
| MEC1-130-02-F-D-LC | 0 | チューブ | 1 | 16 | めっき加工 | いいえ |
| MEC1-130-02-FM-D-LC | 0 | チューブ | 1 | 16 | めっき加工 | いいえ |
| MEC1-130-02-L-D-LC | 0 | チューブ | 1 | 16 | めっき加工 | いいえ |
| MEC1-130-02-SM-D-LC | 0 | チューブ | 1 | 16 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり16個) |