MEC1-140-02-FM-D 1.00 mmミニ エッジカード ソケット、バーティカル
特徴
1.00 mm (.0394")ピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
極性キー付き最大140ピン2列設計
定格電流:最大2.2A
定格電圧:最大250VAC/354VDC
位置合わせピンのオプションあり
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4250 |
| 価格 | $6.838 | $6.181 | $5.744 | $5.470 | $4.407 | $4.054 | $3.345 | $2.637 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC1-140-02-FM-D-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| MEC1-140-02-LM-D | 0 | トレー | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| MEC1-140-02-F-D | 0 | チューブ | 1 | 12 | めっき加工 | いいえ |
| MEC1-140-02-S-D | 0 | チューブ | 1 | 12 | めっき加工 | いいえ |
| MEC1-140-02-L-D | 0 | チューブ | 1 | 12 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |