MEC1-140-02-LM-D-A-K-FR - 1.00 mmミニ エッジカード ソケット、バーティカル
特徴
1.00 mm (.0394")ピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
極性キー付き最大140ピン2列設計
定格電流:最大2.2A
定格電圧:最大250VAC/354VDC
位置合わせピンのオプションあり
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
| OEM価格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 150 | 600 | 1050 | 2100 |
| 価格 | $8.353 | $7.717 | $7.293 | $7.028 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC1-140-02-LM-D-A-K | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| MEC1-140-02-LM-D-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 150 | パッケージング | いいえ |
| MEC1-140-02-L-D-A-K-FR | 0 | テープ&リール | 150 | 150 | めっき加工 | いいえ |
| MEC1-140-02-F-D-A-K-FR | 0 | テープ&リール | 150 | 150 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |