MEC1-140-02-S-D-RA1-SL - 1.00 mmミニ エッジカード ソケット、バーティカル
特徴
1.00 mm (.0394")ピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
極性キー付き最大140ピン2列設計
定格電流:最大2.2A
定格電圧:最大250VAC/354VDC
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
| 明日発送:5点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $12.125 | $10.949 | $9.864 | $8.920 | $7.943 | $7.131 | $6.388 | $5.657 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC1-140-02-S-D-RA1-SL-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| MEC1-140-02-S-D-RA1-SL-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 200 | パッケージング | いいえ |
| MEC1-140-02-SM-D-RA1-SL | 0 | チューブ | 1 | 12 | めっき加工 | いいえ |
| MEC1-140-02-L-D-RA1-SL | 0 | チューブ | 1 | 12 | めっき加工 | いいえ |
| MEC1-140-02-FM-D-RA1-SL | 0 | チューブ | 1 | 12 | めっき加工 | いいえ |
| MEC1-140-02-LM-D-RA1-SL | 0 | チューブ | 1 | 12 | めっき加工 | いいえ |
| MEC1-140-02-F-D-RA1-SL | 0 | チューブ | 1 | 12 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり12個) |