MEC1-150-02-F-D - 1mm 14 Gbps Mini Card Edge Connector, 100 Pin, .062in Card Mate, SMT, Gold Flash/Tin
特徴
1.00 mm (.0394")ピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
極性キー付き最大140ピン2列設計
定格電流:最大2.2A
定格電圧:最大250VAC/354VDC
位置合わせピンのオプションあり
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $6.443 | $5.817 | $5.241 | $4.739 | $4.221 | $3.789 | $3.394 | $3.007 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC1-150-02-F-D-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| MEC1-150-02-F-D-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| MEC1-150-02-L-D | 0 | チューブ | 1 | 10 | めっき加工 | いいえ |
| MEC1-150-02-S-D | 0 | チューブ | 1 | 10 | めっき加工 | いいえ |
| MEC1-150-02-FM-D | 0 | チューブ | 1 | 10 | めっき加工 | いいえ |
| MEC1-150-02-LM-D | 0 | チューブ | 1 | 10 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり10個) |