MEC1-160-02-L-D-RA1-SL - 1.00 mmミニ エッジカード ソケット、バーティカル
特徴
1.00 mm (.0394")ピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
極性キー付き最大140ピン2列設計
定格電流:最大2.2A
定格電圧:最大250VAC/354VDC
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $11.106 | $10.028 | $9.033 | $8.169 | $7.276 | $6.532 | $5.850 | $5.182 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC1-160-02-L-D-RA1-SL-FR | 0 | テープ&リール | 150 | 150 | パッケージング | いいえ |
| MEC1-160-02-L-D-RA1-SL-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 150 | パッケージング | いいえ |
| MEC1-160-02-F-D-RA1-SL | 0 | チューブ | 1 | 8 | めっき加工 | いいえ |
| MEC1-160-02-S-D-RA1-SL | 0 | チューブ | 1 | 8 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり8個) |