MEC2-30-01-L-DV-NP-K-FR - 2.00 mmミニエッジカード コネクター、バーティカル
特徴
堅牢な溶接タブオプションあり
最大14 Gbpsのパフォーマンス
2.00 mm (.0787")ピッチ
厚さ .062" (1.60 mm) および .093" (2.36 mm) のカードに対応
極性キー付き最大100ピン2列設計
定格電流:最大3.5A
定格電圧:最大280VAC/396VDC
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
| OEM価格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 250 | 500 | 1000 | 3750 |
| 価格 | $4.812 | $4.441 | $3.689 | $2.936 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC2-30-01-L-DV-NP-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 250 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり250個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |