MEC6-150-02-L-D-RA1 0.635 mmミニ エッジカード コネクター、ライトアングル
特徴
最大100ピン2列設計
0.635 mm (.025")ピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
定格電流:最大2.4A
定格電圧:最大185VAC/262VDC
標準の位置決めピン
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
| OEM価格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 60 | 120 | 480 | 960 | 2100 |
| 価格 | $9.924 | $8.097 | $7.489 | $6.272 | $5.054 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC6-150-02-L-D-RA1-FR | 0 | テープ&リール | 225 | 225 | パッケージング | いいえ |
| MEC6-150-02-L-D-RA1-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 225 | パッケージング | いいえ |
| MEC6-150-02-S-D-RA1 | 0 | トレー | 60 | 60 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり60個) |