MEC6-150-02-L-D-RA1-FR - 0.635 mmミニ エッジカード コネクター、ライトアングル
特徴
最大100ピン2列設計
0.635 mm (.025")ピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
定格電流:最大2.4A
定格電圧:最大185VAC/262VDC
標準の位置決めピン
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
| OEM価格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 225 | 450 | 900 | 2025 |
| 価格 | $8.183 | $8.183 | $7.568 | $5.130 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC6-150-02-L-D-RA1 | 0 | トレー | 60 | 60 | パッケージング | いいえ |
| MEC6-150-02-L-D-RA1-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 225 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり225個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |