MECT-120-01-M-D-RA1 0.80 mm SFP+エッジカード コネクター

特徴

  • ケージにプレスフィットまたはスルーホールはんだリード

  • 20、30、または70 I/O

  • SFP、SFP+トランシーバー向け2x10極

  • XENPAKおよびXFPトランシーバー向け2x10、2x15、2x35

  • 個別またはキット(SFPKシリーズ)として提供

  • コネクターおよびケージあり

  • SFP、SFP+、XFP、またはXENPAKトランシーバーと嵌合

  • 定格電流:最大2A

  • 定格電圧:最大275VAC/388VDC

在庫
明日発送:80点
OEM価格
ブレーク 1 25 50 100 500 1000 2500 5000
価格 $4.231 $3.825 $3.554 $3.386 $2.728 $2.509 $2.070 $1.632
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

SFPCシリーズ サムネイル画像
SFPC

MECT/SFPEシリーズ向けSFP+ケージ

SFPKシリーズ サムネイル画像
SFPK

SFP+ケージおよびコネクターキット
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
原産国(COO)情報

COO候補: コスタリカ.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。