SFPコネクター&SFP+データ伝送システム

SFPコネクター、トランシーバーインターフェイスソケット、シングルまたは連動ケージ。SFP、SFP+、XFP、およびZENPAKトランシーバーと嵌合します。

特徴

  • SFP、SFP+、XFP、またはZENPAKトランシーバーと嵌合

  • コネクターおよびケージあり

  • 20、30、または70 I/O

  • SFP、SFP+トランシーバー向け2x10極

  • XENPAKおよびXFPトランシーバー向け2X10、2X15、2X35

  • ケージにプレスフィットまたはスルーホールはんだリード

  • 個別またはキット(SFPKシリーズ)として提供

ビデオ

Samtec Advanced Interconnect Design Tech Center
Samtec Advanced Interconnect Design Tech Center

製品

MECT - 0.80 mm SFP+エッジカード コネクター

特徴
  • ケージにプレスフィットまたはスルーホールはんだリード

  • 20、30、または70 I/O

  • SFP、SFP+トランシーバー向け2x10極

  • XENPAKおよびXFPトランシーバー向け2x10、2x15、2x35

  • 個別またはキット(SFPKシリーズ)として提供

  • コネクターおよびケージあり

  • SFP、SFP+、XFP、またはXENPAKトランシーバーと嵌合

  • 定格電流:最大2A

  • 定格電圧:最大275VAC/388VDC

MECTシリーズ サムネイル画像

SFPC - MECT/SFPEシリーズ向けSFP+ケージ

特徴
  • 個別またはキット(SFPKシリーズ)として提供

  • 2ポートまたは4ポートのパネル実装オプションあり

  • プレスフィット、はんだリードまたはPCIプレスフィット端子

  • MECTトランシーバー ソケットとの使用に適したSFPケージ

SFPCシリーズ サムネイル画像

SFPK - SFP+ケージおよびコネクターキット

特徴
  • シングルポートまたはマルチポート(パネル実装)ケージあり

  • SFPコネクターおよびケージを含む便利なキット

  • SFPCシリーズ&MECT-110-01-M-D-RA1

SFPKシリーズ サムネイル画像

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください

その他のハイスピード エッジカード