MECT-120-01-SM-D-RA1-TR 0.80 mm SFP+エッジカード コネクター
特徴
ケージにプレスフィットまたはスルーホールはんだリード
20、30、または70 I/O
SFP、SFP+トランシーバー向け2x10極
XENPAKおよびXFPトランシーバー向け2x10、2x15、2x35
個別またはキット(SFPKシリーズ)として提供
コネクターおよびケージあり
SFP、SFP+、XFP、またはXENPAKトランシーバーと嵌合
定格電流:最大2A
定格電圧:最大275VAC/388VDC
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $5.325 | $4.813 | $4.472 | $4.259 | $3.444 | $3.172 | $2.627 | $2.083 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MECT-120-01-SM-D-RA1 | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| MECT-120-01-SM-D-RA1-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| MECT-120-01-MM-D-RA1-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 475 | めっき加工 | いいえ |
| MECT-120-01-M-D-RA1-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 475 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |