MECT-135-01-S-D-RA1-TR 0.80 mm SFP+エッジカード コネクター
特徴
ケージにプレスフィットまたはスルーホールはんだリード
20、30、または70 I/O
SFP、SFP+トランシーバー向け2x10極
XENPAKおよびXFPトランシーバー向け2x10、2x15、2x35
個別またはキット(SFPKシリーズ)として提供
コネクターおよびケージあり
SFP、SFP+、XFP、またはXENPAKトランシーバーと嵌合
定格電流:最大2A
定格電圧:最大275VAC/388VDC
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $7.639 | $7.060 | $6.675 | $6.433 | $5.195 | $4.782 | $3.957 | $3.130 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MECT-135-01-S-D-RA1 | 0 | チューブ | 1 | 18 | パッケージング | いいえ |
| MECT-135-01-S-D-RA1-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| MECT-135-01-M-D-RA1-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 375 | めっき加工 | いいえ |
| MECT-135-01-MM-D-RA1-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 375 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり375個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |