MH081-01BJ1-01SR1-1000 - マイクロ高周波数RFケーブル アッセンブリー、0.81 mm DIA同軸ケーブル
特徴
34 AWG、直径0.81 mm(.032")ケーブル
MH081エンド2オプション:MHF1およびMHF3タイプ プラグおよびSMA。 次のページにアクセスして、ソリューションを構築します。
U.FLタイプとW.FLタイプ
インピーダンス:50Ω
VSWR:MH081グラフ参照
静電容量:100pF/メートル
動作温度:-40ºC〜+90ºC
周波数帯:最大6GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
挿入損失:MH081グラフ参照
曲げ半径:最小5.0mm
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。