MH081-MH4RP-201010-0300 - マイクロ高周波数RFケーブル アッセンブリー、0.81 mm DIA同軸ケーブル
特徴
34 AWG、直径0.81 mm(.032")ケーブル
MH081エンド2オプション:MHF1およびMHF3タイプ プラグおよびSMA。 次のページにアクセスして、ソリューションを構築します。
U.FLタイプとW.FLタイプ
インピーダンス:50Ω
VSWR:MH081グラフ参照
静電容量:100pF/メートル
動作温度:-40ºC〜+90ºC
周波数帯:最大6GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
挿入損失:MH081グラフ参照
曲げ半径:最小5.0mm
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
| MH081-MH4RP-201000-1500 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MH081-MH4RP-505050-0410 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MH081-MH4RP-151040-0370 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MH081-MH4RP-201000-0300 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MH081-MH4RP-505050-0190 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |