MH113-01SB1-MH1RP-5271 - マイクロ高周波数RFケーブル アッセンブリー、1.13 mm DIA同軸ケーブル
特徴
31 AWG、直径1.13 mm(.045")ケーブル
MH113エンド2オプション:MHF1タイププラグとSMA。 次のページにアクセスして、ソリューションを構築します。
U.FLタイプ
インピーダンス:50Ω
VSWR:MH113グラフ参照
曲げ半径:最小6.8mm
静電容量:95pF/メートル
動作温度:-40ºC〜+90ºC
周波数帯:最大6GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
挿入損失:MH113グラフ参照
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
| MH113-01SB1-MH1RP-0150 | 282 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| MH113-01SB1-MH1RP-0051 | 2 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| MH113-01SB1-MH1RP-0100 | 2 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| MH113-01SB1-MH1RP-0200 | 1 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| MH113-01SB1-MH1RP-0154 | 1 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |