MH113-01SR1-01BJ2-0050 マイクロ高周波数RFケーブル アッセンブリー、1.13 mm DIA同軸ケーブル
特徴
31 AWG、直径1.13 mm(.045")ケーブル
MH113エンド2オプション:MHF1タイププラグとSMA。 次のページにアクセスして、ソリューションを構築します。
U.FLタイプ
インピーダンス:50Ω
VSWR:MH113グラフ参照
曲げ半径:最小6.8mm
静電容量:95pF/メートル
動作温度:-40ºC〜+90ºC
周波数帯:最大6GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
挿入損失:MH113グラフ参照
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。