MH113-MH1RP-SING-9652 マイクロ高周波数RFケーブル アッセンブリー、1.13 mm DIA同軸ケーブル

特徴

  • 静電容量:95pF/メートル

  • 動作温度:-40ºC〜+90ºC

  • 周波数帯:最大6GHz(ケーブルやコネクタによって変動)

  • 挿入損失:MH113グラフ参照

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
部品固有のドキュメント
製品図面
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

SMA--THシリーズ サムネイル画像
SMA

50 Ω SMAジャックボードコネクター

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E71636に準拠します。
RoHS準拠
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(ベリリウムとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS FEPとPTFEを含む