MPPT-02-01-01-L-RA-SD-TR 5.00 mm PowerStrip™/30 A雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ
特徴
5.00 mm (.1969")ピッチ
高電力デュアルブレード コンタクト
定格電流:最大35.5A
定格電圧:最大510VAC/721VDC
堅牢なスクリューダウンのオプション
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $4.227 | $3.821 | $3.550 | $3.382 | $2.822 | $2.635 | $2.262 | $1.889 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPPT-02-01-01-L-RA-SD | 0 | トレー | 80 | 80 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり100個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |