MPPT-06-01-01-T-RA-SD-TR 5.00 mm PowerStrip™/30 A雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ
特徴
5.00 mm (.1969")ピッチ
高電力デュアルブレード コンタクト
定格電流:最大35.5A
定格電圧:最大510VAC/721VDC
堅牢なスクリューダウンのオプション
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $5.007 | $4.526 | $4.206 | $4.006 | $3.339 | $3.118 | $2.674 | $2.230 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPPT-06-01-01-T-RA-SD | 0 | トレー | 1 | 40 | パッケージング | いいえ |
| MPPT-06-01-01-L-RA-SD-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 100 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |