MPS - 5.00 mm PowerStrip™/30 Aデュアルリーフ ソケットストリップ

特徴

  • 高電力デュアルブレード コンタクト

  • 定格電流:最大28A

  • 定格電圧:最大575VAC/813VDC

  • 2~8の電源ポジション

  • 5.00 mm (.1969")ピッチ

5.00 mm PowerStrip™/30 Aデュアルリーフ ソケットストリップ
完全な嵌合セットを表示
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

シリーズ画像 MPT-
MPT

5mm(.1969インチ)ピッチ・ハイパワー・ボード・ツー・ボードまたはワイヤー・ツー・ボード・シュラウド付きボックスヘッダーコネクタ、バーティカルまたはライトアングル、ロッキングクリップオプション、PowerStrip™/30アンペア

完全嵌合セット
reserveロゴ
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
MPT-02-01-03-L-RA-SD MPS-02-01-03-L-RA-SD 5.00 mm (.1969") 2個の電源ピン コプラナー
MPT-02-6.30-01-L-V MPS-02-01-01-L-RA-SD 5.00 mm (.1969") 2個の電源ピン ライトアングル
MPT-02-6.30-03-L-V MPS-02-01-03-L-RA-SD 5.00 mm (.1969") 2個の電源ピン ライトアングル
MPT-02-6.30-01-L-V MPS-02-7.70-01-L-V 5.00 mm (.1969") 14.00 2個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
MPT-04-01-01-L-RA-SD MPS-04-01-01-L-RA-SD 5.00 mm (.1969") 4個の電源ピン コプラナー
MPT-04-6.30-01-L-V MPS-04-01-01-L-RA-SD 5.00 mm (.1969") 4個の電源ピン ライトアングル
MPT-04-6.30-03-L-V MPS-04-01-03-L-RA-SD 5.00 mm (.1969") 4個の電源ピン ライトアングル
MPT-04-6.30-01-L-V MPS-04-7.70-01-L-V 5.00 mm (.1969") 14.00 4個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
MPT-04-6.30-03-L-V MPS-04-7.70-03-L-V 5.00 mm (.1969") 14.00 4個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
MPT-06-6.30-03-L-V MPS-06-01-03-L-RA-SD 5.00 mm (.1969") 6個の電源ピン ライトアングル
MPT-06-6.30-03-L-V MPS-06-7.70-03-L-V 5.00 mm (.1969") 14.00 6個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
MPT-08-01-01-L-RA-SD MPS-08-01-01-L-RA-SD 5.00 mm (.1969") 8個の電源ピン コプラナー
MPT-08-6.30-03-L-V MPS-08-01-03-L-RA-SD 5.00 mm (.1969") 8個の電源ピン ライトアングル
MPT-08-6.30-01-L-V MPS-08-01-01-L-RA-SD 5.00 mm (.1969") 8個の電源ピン ライトアングル
MPT-08-6.30-03-L-V MPS-08-7.70-03-L-V 5.00 mm (.1969") 14.00 8個の電源ピン バーティカル回路スタッキング
インタラクティブ電源チャート

プロットツール/プロットの使用: プロットツール/プロットは、Samtec, Inc.の製品の購入/使用を検討するための限定的な目的であり、Samtec、当社の様々なライセンサー、またはその両方の専有情報を含んでいます。Samtecは、特許権、著作権、商標権、その他の所有権に基づく明示または黙示の権利またはライセンスを付与するものではなく、プロットツール/プロットを構築、リバースエンジニアリング、複製に使用することは固く禁じられています。ユーザーは、プロットツール/プロットを使用することにより、Samtecの知的財産権を直接的または間接的に侵害しないことに同意し、Samtec、当社の様々なライセンサー、またはその両方がすべての知的財産を所有していることを認識するものとします。プロットツール/プロットは「現状のまま」提供されます。Samtecは、優れた情報を提供するよう努めますが、プロットツール/プロットに誤りや欠陥がないこと、プロットツール/プロットの使用に関して、正確性、信頼性、その他の点で保証するものではありません。ユーザーは、プロットツール/プロットへのアクセスおよび使用はすべて自己の責任において行うことに同意するものとします。プロットツールおよび関連するプロットは、あくまで参考用です。正式なデータについては、Samtecのクオリフィケーションレポートを参照してください。明示または黙示の保証(商品性、特定目的への適合性、または何らかの種類の保証を含む)は提供されません。