MPSC - 5.00 mm PowerStrip™/30 Aシグナル/電源コンボ ソケットストリップ

特徴

  • 高電力デュアルブレード コンタクト

  • 2または4の電源ポジション

  • 電源コンタクトのピッチ:5.00 mm(.1969")

  • 16個、24個、40個、または80個のシグナルピン

5.00 mm PowerStrip™/30 Aシグナル/電源コンボ ソケットストリップ
完全な嵌合セットを表示
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

MPTCシリーズ サムネイル画像
MPTC

5mm(.1969インチ)/ 2mm(.0787インチ)ピッチハイパワー / シグナル、ボード・ツー・ボード / ワイヤー・ツー・ボード・シュラウド付きボックスヘッダーコネクタ、バーティカルまたはライトアングル、ロッキングクリップオプション、PowerStrip™/30アンペア

完全嵌合セット
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
MPTC-01-80-01-01-01-L-RA-SD MPSC-01-80-01-01-01-L-RA-SD 5.00 mm (.1969") コプラナー
MPTC-01-80-01-01-03-L-RA-SD MPSC-01-80-01-01-03-L-RA-SD 5.00 mm (.1969") コプラナー
MPTC-02-80-02-01-01-L-RA-SD MPSC-02-80-02-01-01-L-RA-SD 5.00 mm (.1969") コプラナー
MPTC-02-24-02-01-03-L-RA-SD MPSC-02-24-02-01-03-L-RA-SD 5.00 mm (.1969") コプラナー
MPTC-02-80-02-6.30-01-L-V MPSC-02-80-02-01-01-L-RA-SD 5.00 mm (.1969") ライトアングル
MPTC-02-24-02-6.30-03-L-V MPSC-02-24-02-01-03-L-RA-SD 5.00 mm (.1969") ライトアングル
MPTC-02-80-02-6.30-03-L-V MPSC-02-80-02-01-03-L-RA-SD 5.00 mm (.1969") ライトアングル
MPTC-01-80-01-6.30-03-L-V MPSC-01-80-01-01-03-L-RA-SD 5.00 mm (.1969") ライトアングル
MPTC-01-16-01-6.30-03-L-V MPSC-01-16-01-7.70-03-L-V 5.00 mm (.1969") 14.00 バーティカル回路スタッキング
MPTC-02-80-02-6.30-01-L-V MPSC-02-80-02-7.70-01-L-V 5.00 mm (.1969") 14.00 バーティカル回路スタッキング
MPTC-02-80-02-6.30-03-L-V MPSC-02-80-02-7.70-03-L-V 5.00 mm (.1969") 14.00 バーティカル回路スタッキング
MPTC-02-16-02-6.30-01-L-V MPSC-02-16-02-7.70-01-L-V 5.00 mm (.1969") 14.00 バーティカル回路スタッキング
MPTC-02-16-02-6.30-03-L-V MPSC-02-16-02-7.70-03-L-V 5.00 mm (.1969") 14.00 バーティカル回路スタッキング
MPTC-01-24-01-6.30-01-L-V MPSC-01-24-01-7.70-01-L-V 5.00 mm (.1969") 14.00 バーティカル回路スタッキング
MPTC-02-24-02-6.30-01-L-V MPSC-02-24-02-7.70-01-L-V 5.00 mm (.1969") 14.00 バーティカル回路スタッキング
MPTC-01-16-01-6.30-01-L-V MPSC-01-16-01-7.70-01-L-V 5.00 mm (.1969") 14.00 バーティカル回路スタッキング
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RU 証明書 本製品はUL文章番号E111594に準拠します。