MPTC-01-16-01-6.30-01-L-V - 30A Power Combo Header Connector, Vertical, 2 Power Pins, 16 Signal Pins, 10µin Gold/Tin, .062in PCB
特徴
高電力デュアルブレード コンタクト
2または4の電源ポジション
電源コンタクトのピッチ:5.00 mm(.1969")
16個、24個、40個、または80個のシグナルピン
定格電流:最大28A(パワーブレード)、最大5A(信号ピン)
定格電圧:最大250VAC / 353VDC
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4941 |
| 価格 | $4.659 | $4.213 | $3.914 | $3.727 | $3.195 | $3.018 | $2.662 | $2.307 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPTC-01-16-01-6.30-01-T-V | 0 | トレー | 1 | 72 | めっき加工 | いいえ |
| MPTC-01-16-01-6.30-03-L-V | 0 | トレー | 1 | 72 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり72個) |