電源のみ、またはシグナル/電源コンビネーションのシステム
定格電流:最大30A
定格電圧:最大350VAC/495VDC
デュアルリーフ / デュアルブレード パワーブレード
Tiger Eye™シグナル コンタクト
堅牢なラッチングシステム
コンポーネントまたはアッセンブリー品として提供可
アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)
これらのPowerStrip™/30 5.00 mmピッチのディスクリートワイヤケーブルおよびコネクターは、電源のみ、またはシグナル/電源コンビネーションソリューションで、堅牢なアプリケーションに対応できるようピンあたり最大30 Ampをサポートします。
特徴
ダウンロード・リソース
文献
製品
MPSS - 5mm(.1969インチ)ピッチ・ハイパワー・ワイヤー・ツー・ボード・ヘッダーケーブル、ソケット / メス - ソケット / メス、ラッチング、PowerStrip™/30アンペア
特徴
14および16 AWGケーブルに対応
2~8の電源ポジション
5.00 mm (.1969")ピッチ
高電源デュアルリーフスタイル コンタクト
堅牢なラッチングシステムによる分極
MPCC - 5mm(.1969インチ)/ 2mm(.0787インチ)ピッチ・ハイパワー / シグナルワイヤー・ツー・ボード・ヘッダーケーブル、ソケット / メス - ソケット / メス、ラッチング、PowerStrip™/30アンペア
特徴
電源用14&16 AWGケーブル、シグナル用24~30 AWGケーブル
2または4の電源ポジションと16または24の信号ピン
5.00 mm (.1969")ピッチ
高電源デュアルリーフスタイル コンタクト
高信頼性ベリリウム銅Tiger Eye™シグナル コンタクト
堅牢なラッチングシステムによる分極
MPT - 5mm(.1969インチ)ピッチ・ハイパワー・ボード・ツー・ボードまたはワイヤー・ツー・ボード・シュラウド付きボックスヘッダーコネクタ、バーティカルまたはライトアングル、ロッキングクリップオプション、PowerStrip™/30アンペア
特徴
2~8の電源ポジション
定格電流:最大28A
定格電圧:最大575VAC/813VDC
5.00 mm (.1969")ピッチ
高電力デュアルブレード コンタクト
MPTC - 5mm(.1969インチ)/ 2mm(.0787インチ)ピッチハイパワー / シグナル、ボード・ツー・ボード / ワイヤー・ツー・ボード・シュラウド付きボックスヘッダーコネクタ、バーティカルまたはライトアングル、ロッキングクリップオプション、PowerStrip™/30アンペア
特徴
高電力デュアルブレード コンタクト
2または4の電源ポジション
電源コンタクトのピッチ:5.00 mm(.1969")
16個、24個、40個、または80個のシグナルピン
定格電流:最大28A(パワーブレード)、最大5A(信号ピン)
定格電圧:最大250VAC / 353VDC
IMS5 - 5mm(.1969インチ)ピッチ高電源電線対基板ヘッダーケーブルコネクター圧着ハウジング、ソケット/メス、ラッチング、電源タップ™/30アンペア
特徴
14~16 AWGのケーブルに対応
5.00 mm (.1969")ピッチ
プラスチック製ラッチ
単列
IMSC5 - 5mm (.1969 inch) / 2mm (.0787 inch) ピッチ 高電力/シグナル、電線対基板ヘッダー ケーブルコネクター圧着ハウジング、ソケット/メス、ラッチング、電源タップ™/30 Amp
特徴
14~30 AWGのケーブルに対応
2.00 mm (.0787")ピッチ
5.00 mm (.1969")ピッチ
プラスチック製ラッチ
CC46L - 5mm(.1969インチ)ピッチ・ハイパワー・ハイパワー・ワイヤー・ツー・ボード圧着端子コンタクト・ソケット / レセプタクル(メス)、バラ部品、PowerStrip™/30アンペア
特徴
.197"(5.00 mm)ピッチ
14および16 AWGのケーブルに対応
銅合金クリンプ端子コンタクト
ゆるみ接触
CC46R - 5mm(.1969インチ)ピッチ・ハイパワー・ワイヤー・ツー・ボード圧着端子コンタクト・ソケット / レセプタクル(メス)、フルリール、PowerStrip™/30アンペア
特徴
.197"(5.00 mm)ピッチ
14および16 AWGのケーブルに対応
銅合金クリンプ端子コンタクト
リール梱包
CC81L - 2mm(.0787インチ)ピッチ 電線対基板/電線対電線圧着端子コンタクト ソケット/レセプタクル(メス)、バラ品、Tiger Eye ™
特徴
2.00 mm (.0787")ピッチ
24および30 AWGのケーブルに対応
高性能多接点ベリリウム銅コンタクト
ゆるみ接触
CC81R - 2mm(.0787インチ)ピッチ ワイヤー・ツー・ボード/ワイヤー・ツー・ワイヤー圧着端子コンタクト ソケット/レセプタクル(メス)、フルリール、Tiger Eye ™
特徴
2.00 mm (.0787")ピッチ
24および30 AWGのケーブルに対応
高性能多接点ベリリウム銅コンタクト
リール梱包
営業へのお問い合わせ
その他の電線対基板
- 1mm (.0394 インチ) ピッチ ワイヤー・ツー・ボード / ワイヤー・ツー・ワイヤー ヘッダー コネクター、ケーブル、ターミナル、圧着ピン、ハウジング マイクロメイト™
- .8mm (.0315 インチ) ピッチの電線対基板ヘッダーコネクタ、ケーブル、端子、圧着ピン、ハウジング Tiger Eye ™
- 1.27mm (.05 inch) ピッチ ワイヤー・ツー・ボード / ワイヤー・ツー・ワイヤー ヘッダー コネクタ、ケーブル、ターミナル、圧着ピン、ハウジング Tiger Eye ™
- 2mm (.0787 インチ) ピッチ 電線対基板 / 電線対電線ヘッダー コネクタ、ケーブル、端子、圧着ピン、ハウジング Tiger Eye ™
- URSA®I/O
- 2.54mm (.1インチ) ピッチ電線対基板/電線対電線ヘッダーコネクタ、ケーブル、端子、圧着ピンおよびハウジング Mini Mate®
- 4.19mm (.165 インチ) ピッチの電線対基板ヘッダー コネクタ、ケーブル、端子、圧着ピン、ハウジング Power Mate ®
- 2mm(.0787インチ)ピッチ高出力ブレードコンパクト電線対基板/電線対電線ヘッダーコネクタ、ケーブル、端子、圧着ピンおよびハウジング、18 Amps、mPOWER®
- 5mm (.1969 インチ) ピッチ高電源電線対基板ヘッダー コネクター、ケーブル、ターミナル、圧着ピン、ハウジング 電源タップ™/30 Amp
- 6.35mm(.25インチ)ピッチ高電源電線対基板ヘッダー コネクター、ケーブル、ターミナル、クリンプピン、ハウジング 電源タップ™/40アンペア
- 2mm(.0787インチ)ピッチIDCディスクリートワイヤー・ツー・ボード シュラウド付きボックスヘッダーコネクターおよびケーブルアッセンブリーハウジング
- パネル実装ワイヤ・ツー・ボード ケーブルおよびアッセンブリー コネクター ターミナル ハウジング